Référence du système
Un grappin en action chez Föhl
Pince de préhension | Solutions système
Task & Solution
Pour la société Föhl GmbH + Co KG, le Zimmer Group a fourni des solutions système pour une cellule robotisée dans laquelle sont manipulés des carters d'engrenages en zinc moulé sous pression pour des moteurs de stores. Une station de retournement a été conçue à cet effet, dans laquelle le robot place les deux pièces telles qu'il les a retirées de la presse d'ébavurage. Deux pinces parallèles pneumatiques de type GPP5006N servent de support aux pièces dans la station de retournement.
Composants standard intégrés